Publique sus productos
OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM, fixed frame window
OKNOPLAST

OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM, fixed frame window

Traducido por Google,

PREMIUM WINERGETIC

Protege la casa de la pérdida de calor. Gracias a su perfil sutil, realza la estética de la fachada del edificio.

  • Perfiles de marco de 7 cámaras con una profundidad de instalación de 82 mm.
  • Parámetros avanzados de aislamiento térmico.
  • Paquetes de acristalamiento modernos hechos de vidrio de 3 mm de espesor.
  • Mayor protección contra el ruido.
  • Marcos térmicos Warmatec altamente eficientes.*

* Opción no estándar.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Window_Fixed_Frame
  • Familia de productoWindows (PVC)
  • Grupo de productosWINERGETIC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica