Publique sus productos
OKNOPLAST window WINERGETIC STANDARD, double-sash window - movable central mullion
OKNOPLAST window WINERGETIC STANDARD, double-sash window - movable central mullion
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST window WINERGETIC STANDARD, double-sash window - movable central mullion

    Traducido por Google,

    ESTÁNDAR WINERGÉTICO

    Diseño clásico y comodidad de uso. Reducción de los costos de calefacción debido a la baja pérdida de calor.

    • Perfiles de marco y hoja de 7 cámaras con una profundidad de montaje de 82 mm.
    • Forma de perfil simple y clásica.
    • Parámetros avanzados de aislamiento térmico.
    • Paquetes de acristalamiento modernos hechos de vidrio de 3 mm de espesor.
    • Mayor protección contra el ruido.
    • Junta adicional en marco y hoja.
    • Inclinación graduada FOUR Seasons.*
    • Marcos térmicos Warmatec altamente eficientes.*
    • La tapa exterior de aluminio cubre completamente el perfil de la hoja y el marco, dándole un aspecto industrial. Posibilidad de pintar revestimientos en una amplia gama de colores RAL.*
    • Soluciones opcionales para el hogar inteligente SMART OKNOPLAST, paquetes: básico, inteligente, hogar inteligente, hogar inteligente premium y voz para el hogar inteligente.*

    * Opción no estándar.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOKNOPLAST_Winergetic_Standard_Double_Window_Floating_Mullion
    • Familia de productoWindows (PVC)
    • Grupo de productosWINERGETIC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica