Publique sus productos
OKNOPLAST, window PIXEL, fixed sash window
OKNOPLAST, window PIXEL, fixed sash window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, window PIXEL, fixed sash window

    Traducido por Google,

    PÍXEL
    VISIBLEMENTE MÁS DISEÑO

    Una combinación perfecta de elegancia, estética y tecnología moderna, proporcionando hasta un 22%* más de luz en una habitación.

    • Esbeltos y elegantes perfiles de marco y hoja de 6 cámaras de clase A con una profundidad de 70 mm.
    • Perfiles originales, esbeltos y elegantes para resaltar su interior.
    • Forma única, ángulos exteriores de 4° y junquillo en un ángulo de 90°.
    • En comparación con los perfiles clásicos, los acristalamientos más grandes reducen la energía necesaria para calentar la casa al permitir que entre más calor en la casa.
    • El vidrio de última generación proporciona una mayor cantidad de luz natural en el interior para que te sientas mejor.
    • El sistema de soporte original complementará cualquier diseño inteligente con su gran acristalamiento, al mismo tiempo que brinda durabilidad y un manejo sin problemas de las ventanas.
    • Exclusivo acabado de junta de 45°, encintado para que coincida con la curvatura de la hoja y tapas especiales.

    * Ganancia de luz promedio para el vidrio PIXEL con poste móvil y manija ubicada en el centro en comparación con las soluciones de ventana estándar con poste móvil.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWindow_fixed_wing
    • Familia de productoWindows (PVC)
    • Grupo de productosPIXEL
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2019-03-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica