Publique sus productos
OLIFLEX PPs Single Wall - FLEXIBLE PIPE WITH RUBBER SEALS L. 30 mt
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - FLEXIBLE PIPE WITH RUBBER SEALS L. 30 mt

Traducido por Google,
El tubo flexible de PPs, producto certificado CE según EN 14471, es un sistema en polímero plástico "Polipropileno PPs" para la evacuación de los productos de combustión de las calderas de condensación. Producido en diámetros de 60-80-100-125-160 mm. Este nuevo sistema, compuesto por elementos modulares circulares, resiste tanto la presión positiva (5000 Pa - H1) como la presión negativa (40 Pa de depresión). El sistema OLIflex se utiliza principalmente tanto para la descarga de los productos de la combustión de las calderas de condensación como para la evacuación de los humos de cocción. En la primera aplicación la temperatura mínima de funcionamiento es T 120° y el producto debe garantizar un perfecto sellado contra la condensación ácida.
Especificaciones
  • EN 14471 - T120 H1 O W 2 O20 LI E UO
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOL01500-pps-pipe-flexible-roll-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-Hood
  • Familia de productoOLIFLEX PPs Single Wall - Flexible
  • Grupo de productosLINEAR PIPE ROLL L. 30 mt
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Chimeneas

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica