Publique sus productos
OLIFLEX PPs Single Wall - FLEX ADAPTER PPS STRAIGHT DP/SP INOX
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - FLEX ADAPTER PPS STRAIGHT DP/SP INOX

Traducido por Google,
Adaptador flex para conectar PPs flexibles a tubo rígido DP/SP inox, Producido en diámetros 60-80-100 mm. Este nuevo sistema, compuesto por elementos modulares circulares, resiste tanto la presión positiva (5000 Pa - H1). El sistema OLIflex se utiliza principalmente tanto para la descarga de los productos de combustión de las calderas de condensación.
Especificaciones
  • EN 1856-2 - T200 H1 O W V2 L50040 O50
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOL01534-pps-pipe-adapter-Stainless-flexible-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood
  • Familia de productoOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • Grupo de productosFLEX ADAPTER PPS STRAINGHT DP/SP INOX
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-08-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Chimeneas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica