Publique sus productos
OLIFLEX PPs Single Wall - INSPECTION ELEMENT WITH DOOR
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - INSPECTION ELEMENT WITH DOOR

Traducido por Google,
El elemento de inspección con puerta, producto certificado CE según EN 14471, es un sistema de polímero plástico "Polipropileno PPs" para la eliminación de los productos de combustión de las calderas de condensación. Producido en diámetros de 60-80-100-125-160 mm (200 mm. opcional). Este nuevo sistema, compuesto por elementos modulares circulares, resiste tanto la presión positiva (5000 Pa - H1) como la presión negativa (40 Pa de depresión). El sistema OLIflex se utiliza principalmente tanto para la descarga de los productos de la combustión de las calderas de condensación como para la evacuación de los humos de cocción. En la primera aplicación la temperatura mínima de funcionamiento es T 120° y el producto debe garantizar un perfecto sellado contra la condensación ácida.
Especificaciones
  • EN 14471 - T120 H1 O W 2 O20 LI E U
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOL01521-pps-pipe-fitting-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood-with-inspection-door
  • Familia de productoOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • Grupo de productosINSPECTION ELEMENT WITH DOOR
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Chimeneas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica