Publique sus productos
OLIFLEX PPs Single Wall - ELBOW 87° STAINLESS STEEL SINGLE W.
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - ELBOW 87° STAINLESS STEEL SINGLE W.

Traducido por Google,
Codo de 87° de pared simple de acero inoxidable, producto certificado CE según EN 1856, para usar en combinación con adaptador flexible para conectar PP flexible a tubo rígido DP/SP inox
Especificaciones
  • EN 1856-2 - T200 H1 O W V2 L50040 O50
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOL01604-pipe-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood-elbow-87-90-93-Stainless-steel
  • Familia de productoOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • Grupo de productosELBOW 87° STANILESS STEEL SINGLE W
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Chimeneas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica