Publique sus productos
OPUS COMPOSITUM M15 RESTAURACIÓN
Mortero de albañilería a base de cal hidráulica natural NHL 5.0, totalmente libre
de cemento, para intervenciones de restauración en bio-construcción

OPUS COMPOSITUM M15 RESTAURACIÓN Mortero de albañilería a base de cal hidráulica natural NHL 5.0, totalmente libre de cemento, para intervenciones de restauración en bio-construcción

OPUS COMPOSITUM M15 RESTAURACIÓN es un mortero en polvo premezclado a base de cal hidráulica natural NHL 5.0 pura (conforme a la norma EN 459-1) y biopozolana, sin adición de cemento, en clase M15. Listo para usar, apto para interiores y exteriores. Fácil y rápido de aplicar, no requiere la obtención de áridos. Presenta excelente transpirabilidad y un largo tiempo de trabajabilidad. Especialmente indicado para trabajos de restauración de construcciones históricas y artísticas, en bio-construcción en general y en inmuebles sujetos a la supervisión de la Soprintendenza de Bienes Arquitectónicos y Ambientales. Campos de aplicación: elevación de muros nuevos internos y externos, rejuntado de muros a la vista, realización de juntas de asiento y trabajos de revoque o “cosido y descosido”.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOPUS-COMPOSITUM-M15-RESTORATION
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-04-23
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques