Publique sus productos
Open Entrances - Circle Slider

Open Entrances - Circle Slider

Traducido por Google,

Open Entrys diseña sus mecanismos deslizantes curvos para brindar una solución que satisfaga las demandas de la intención de diseño relevante para cada proyecto. Esto permite una automatización eficiente, segura y confiable para cada proyecto, ya sea desde el cielo raso o bajo tierra. El objetivo también es garantizar que los elementos estructurales necesarios no afecten a la fachada o las particiones adyacentes y que las soluciones se diseñen como configuraciones independientes.

Open Entrys rechaza la necesidad de una tapa de metal sólido o 'sombrero de copa', solo para hacer la vida más fácil mediante la instalación de mecanismos en la parte superior. En cambio, la empresa se esfuerza por ocultar sus mecanismos deslizantes curvos debajo del nivel del piso terminado, permitiendo que la entrada incorpore una marquesina de vidrio cuando sea apropiado.

Nuestro mecanismo de puerta corredera curva está disponible en tres configuraciones:

  • Pantalla/puerta curva simple
  • Mampara/puertas curvas de dos hojas
  • Deslizador de tambor curvo de dos partes

Especificaciones
  • • Overall Length: x ≤ 3000 • Overall Height: x ≤ 4300 • Category: Ss_25_30_20_32 • Duration Unit: Years • Expected Life: 25 (subject to maintenance) • Finish: Frame colours: RAL 9005, RAL 7021, RAL 7031 • Material: Clear heat strengthened glass laminate + aluminium and steel frame • Name: Circle Slider • Nominal Height: 2,275 • Nominal Length: 3600 • Warranty Description: Please contact manufacturer for details • Warranty Duration Labour: Please contact manufacturer for details • Warranty Duration Parts: Please contact manufacturer for details • Warranty Duration Unit: Please contact manufacturer for details
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOpen-Entrances-Circle-Slider
  • Familia de productoAutomatic Doors
  • Grupo de productosCircle Sliding Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)4300
  • Profundidad (mm)3000
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Glass Doors
  • Número OmniClass23-17 19 11 31
  • Título OmniClass Automatic Door Controls and Operators