Publique sus productos
2MP Outdoor Mini IP Dome Camera oe-c1012d2-s
OpenEye

2MP Outdoor Mini IP Dome Camera oe-c1012d2-s

Traducido por Google,

Equipada con análisis de personas, vehículos y cruce de líneas, la OE-C1012D2-S proporciona imágenes de alta calidad en un tamaño compacto.

Características clave del OE-C1012D2-S

2MP: Experimente imágenes nítidas con una resolución de 2MP, mejorando la calidad de sus videos.

Entrada/Salida de audio: mejore la videovigilancia con una captura y reproducción de sonido nítida.

IK10: Proteja las cámaras contra manipulaciones y vandalismo con una clasificación IK10.

Infrarrojo adaptativo: iluminación óptima e imágenes nítidas en entornos con poca luz.

Tapa a presión pintable: combine con el entorno con una tapa a presión pintable.

Salida de relé: utilice relés para gestionar activamente su negocio de forma remota.

Entrada de sensores: utilice sensores para gestionar activamente su negocio de forma remota.

Rango dinámico amplio real: se adapta rápidamente a los cambios de luz para obtener imágenes consistentes y de alta calidad.

Especificaciones
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    1920x1080
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 1920x1080
    Lens: 
    2.8mm Fixed Lens
    Field of View: 
    105°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 348° Tilt: -66° ~ 66° Rotate: 0° ~ 346°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    IK10
    Alarm I/O: 
    1 / 1
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 4.5W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 140°F (-30°C~60°C)
    Dimensions: 
    W: Ø4.3 x H: 3.2 (Ø109 x 81mm)
    Weight: 
    0.93lb (0.45kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / UKCA / CE / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

Especificaciones técnicas
  • Referencia2mp-outdoor-mini-ip-dome-camera-oe-c1012d2-s
  • Familia de productoCameras
  • Grupo de productosDome
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Surveillance Control and Management Systems
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniClass Security Detection and Monitoring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica