Publique sus productos
4MP Outdoor Fixed IP Bullet Camera oe-c2214b4
OpenEye

4MP Outdoor Fixed IP Bullet Camera oe-c2214b4

Traducido por Google,

Obtenga una cobertura de área amplia con el objetivo fijo, el WDR real y el IR adaptativo del OE-C2214B4 para un rendimiento fiable en exteriores.

Características principales del OE-C2214B4

Rango dinámico amplio real: se adapta rápidamente a los cambios de luz para obtener imágenes consistentes y de alta calidad.

Micrófono incorporado: captura audio nítido con un micrófono incorporado para una completa percepción del entorno.

Infrarrojo adaptativo: iluminación óptima e imágenes nítidas en entornos con poca luz.

Real día/noche: Equipada con un filtro de corte IR para transiciones día/noche reales.

Diseño compacto que ahorra espacio, ideal para instalaciones discretas o en espacios reducidos.

Modo Corredor: maximiza la cobertura vertical con un modo para monitorizar áreas largas y estrechas.

Especificaciones
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    2560x1440
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 2560x1440
    Lens: 
    2.8mm Fixed Lens
    Field of View: 
    101.5°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotate: 0° ~ 360°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    N/A
    Alarm I/O: 
    N/A
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 5.5W
    Operating Temperature: 
    '-22°F ~ 140°F (-30°C ~ 60°C)
    Dimensions: 
    6.5 x 2.5 x 2.5 (166 x 62 x 62mm)
    Weight: 
    0.86lbs (0.39kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

Especificaciones técnicas
  • Referencia4mp-outdoor-fixed-ip-bullet-camera-oe-c2214b4
  • Familia de productoCameras
  • Grupo de productosBullet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Surveillance Control and Management Systems
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniClass Security Detection and Monitoring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica