Publique sus productos
4MP Indoor IP Dome Camera oe-c3011d4-s
OpenEye

4MP Indoor IP Dome Camera oe-c3011d4-s

Traducido por Google,

Equipada con análisis y un objetivo zoom, la OE-C3011D4-S incluye una terminación de cable interna para facilitar la instalación.

Características clave del OE-C3011D4-S

Rango dinámico amplio real: se adapta rápidamente a los cambios de luz para obtener imágenes consistentes y de alta calidad.

Infrarrojo adaptativo: Iluminación óptima e imágenes nítidas en entornos con poca luz.

Tapa a presión pintable: Combina con el entorno gracias a su tapa a presión pintable.

Entrada/Salida de audio: Mejore la videovigilancia con una captura y reproducción de sonido nítida.

Especificaciones
  • Environment: Indoor
    Maximum Resolution: 
    2688x1520
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 2688x1520
    Lens: 
    2.7 ~ 13.5mm, VF, AF, Motorized Zoom Lens
    Field of View: 
    103° ~ 32°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 356° Tilt: 0° ~ 70° Rotate: 0° ~ 356°
    Ingress Protection: 
    N/A
    Impact Rating: 
    N/A
    Alarm I/O: 
    1 / 1
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 6.5W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 131°F (-30°C ~ 55°C)
    Dimensions: 
    W: Ø4.9 x H: 3.9 (Ø126 x 100mm)
    Weight: 
    1.3lb (0.59kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / UKCA / CE / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

Especificaciones técnicas
  • Referencia4mp-indoor-ip-dome-camera-oe-c3011d4-s
  • Familia de productoCameras
  • Grupo de productosDome
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Surveillance Control and Management Systems
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniClass Security Detection and Monitoring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica