Publique sus productos
4MP Indoor Micro IP Dome Camera oe-c1011d4-s
OpenEye

4MP Indoor Micro IP Dome Camera oe-c1011d4-s

Traducido por Google,

Equipada con análisis y una lente fija de 2,8 mm, la OE-C1011D4-S proporciona imágenes de alta calidad en un formato de cúpula discreto.

Características principales del OE-C1011D4-S

Tapa a presión pintable: combine con el entorno con una tapa a presión pintable.

Infrarrojo adaptativo: iluminación óptima e imágenes nítidas en entornos con poca luz.

Entrada/Salida de audio: mejore la videovigilancia con una captura y reproducción de sonido nítida.

4MP: Experimente imágenes nítidas con una resolución de 4MP, mejorando la calidad de sus vídeos.


Especificaciones
  • Environment: Indoor
    Maximum Resolution: 
    2688x1520
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 2688x1520
    Lens: 
    2.8mm Fixed
    Field of View: 
    103°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 348° Tilt: -66° ~ 66° Rotate: 0° ~ 346°
    Ingress Protection: 
    N/A
    Impact Rating: 
    N/A
    Alarm I/O: 
    1 / 1
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 4.5W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 131°F (-30°C~55°C)
    Dimensions: 
    W: Ø4.3 x H: 2.4 (Ø108 x 61mm)
    Weight: 
    0.49lb (0.22kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

Especificaciones técnicas
  • Referencia4mp-indoor-micro-ip-dome-camera-oe-c1011d4-s
  • Familia de productoCameras
  • Grupo de productosDome
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Surveillance Control and Management Systems
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniClass Security Detection and Monitoring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica