Publique sus productos
MH-Series Cloud-Managed Server with RAID OE-MHXR
OpenEye

MH-Series Cloud-Managed Server with RAID OE-MHXR

Traducido por Google,

El OE-MHXR, un servidor empresarial diseñado específicamente para este fin, admite 128 canales y 192 TB de almacenamiento redundante.

Características principales de OE-MH-RAID-Gen-3

Capacidad de 16 unidades: graba vídeo en hasta 16 unidades para una retención de almacenamiento avanzada.

Unidades frontales intercambiables: mantenga el espacio de almacenamiento fácilmente con un reemplazo rápido de las unidades.

RAID 6: Garantice la retención de vídeo con una matriz redundante de unidades independientes.

RAID 1 OS: garantiza un tiempo de actividad continuo y protección contra fallos de la unidad.

E/S de alarma: integre dispositivos externos para alertas y monitorización en tiempo real.

RAID 5: Garantice la retención de vídeo con una matriz redundante de unidades independientes.

Red de cámaras dedicada: aísle el tráfico de vídeo para mejorar la seguridad y el rendimiento.

Especificaciones
  • Max Channel Count: 128
    Max Recording Rate: 
    400 Mbps
    Max Storage Capacity: 
    192TB (168TB usable)
    Operating System: 
    Windows (Linux Optional)
    Network Ports: 
    1 x 2.5GbE, 1 x GbE
    Form Factor: 
    3U
    OS Drive: 
    RAID 1 (2x M.2 NVMe SSD)
    Storage Drives: 
    16
    Power Supply: 
    650W
    Power Consumption: 
    Max: 450W | Nominal: 370W
    Dimensions: 
    W: 17.2" x H: 5.2" x D: 26" (438 x 132 x 660mm)
    Weight: 
    77lbs (35kg)
    Certifications: 
    ETL (Intertek) / FCC
    Country Of Origin: 
    Assembled in the USA
    NDAA Compliant: 
    Yes

Especificaciones técnicas
  • Referenciamh-series-cloud-managed-server-with-raid-oe-mhxr
  • Familia de productoRecorders
  • Grupo de productosServers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Surveillance Control and Management Systems
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniClass Security Detection and Monitoring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica