Publique sus productos
4MP Outdoor IP Bullet Camera oe-c2012b4-s
OpenEye

4MP Outdoor IP Bullet Camera oe-c2012b4-s

Traducido por Google,

Equipada con análisis y un objetivo zoom, la OE-C2012B4-S, apta para exteriores, sirve como elemento disuasorio visual ante posibles amenazas.

Características principales de OE-C2012B4-S

4MP - Experimenta imágenes nítidas con una resolución de 4MP, mejorando la calidad de tus vídeos.

Entrada/Salida de audio: mejore la videovigilancia con una captura y reproducción de sonido nítida.

Infrarrojo adaptativo: iluminación óptima e imágenes nítidas en entornos con poca luz.

Rango dinámico amplio real: se adapta rápidamente a los cambios de luz para obtener imágenes consistentes y de alta calidad.

Especificaciones
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    2688x1520
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 2688x1520
    Lens: 
    2.7 ~ 13.5mm, VF, AF, Motorized Zoom Lens
    Field of View: 
    103° ~ 30°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotate: 0° ~ 360°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    IK10
    Alarm I/O: 
    1 / 1
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 8.5W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 140°F (-30°C ~ 60°C)
    Dimensions: 
    W: Ø9.5 × H: 3.4 × D: 3.0 (Ø240 × 86 × 76mm)
    Weight: 
    2.2lb (1.0kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / UKCA / CE / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

Especificaciones técnicas
  • Referencia4mp-outdoor-ip-bullet-camera-oe-c2012b4-s
  • Familia de productoCameras
  • Grupo de productosBullet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Surveillance Control and Management Systems
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniClass Security Detection and Monitoring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica