Publique sus productos
4MP Outdoor IP Turret Camera OE-C1018T4
OpenEye

4MP Outdoor IP Turret Camera OE-C1018T4

Traducido por Google,

Equipada con LED de luz blanca y audio incorporado, la mini torreta OE-C1018T4 ayuda a prevenir incidentes antes de que ocurran.

Características principales:

  • 4MP
  • Rango dinámico amplio real
  • Micrófono incorporado
  • Altavoz incorporado
  • IR adaptativo
  • LED de luz blanca disuasoria activa
Especificaciones
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 2688x1520
    Maximum Framerate: 30FPS @ 2688x1520
    Field of View: 107.5°
    Lens: 2.8mm Fixed
    Horizontal FoV: 97°
    Pan/Tilt/Rotate: Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 80° Rotate: 0° ~ 360°
    Ingress Protection: IP67
    Impact Rating: N/A
    Alarm I/O: N/A
    Power Source: PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: Max 8W
    Dimensions: W: Ø4.6 x H: 3.8 (Ø118 x 96mm)
    Operating Temperature: -22°F ~ 140°F (-30°C ~ 60°C)
    Country Of Origin: China
    Weight: 0.71lbs (0.32kg)
    NDAA Compliant: Yes
    Certifications: UL / cUL / FCC

Especificaciones técnicas
  • Referencia4mp-outdoor-ip-turret-camera-oe-c1018t4
  • Familia de productoCameras
  • Grupo de productosTurret
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Surveillance Control and Management Systems
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniClass Security Detection and Monitoring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica