Publique sus productos
4MP Outdoor Varifocal IP Bullet Camera oe-c2212b4
OpenEye

4MP Outdoor Varifocal IP Bullet Camera oe-c2212b4

Traducido por Google,

Con zoom motorizado, WDR real e IR adaptativo, la OE-C2212B4 ofrece imágenes de calidad con poca luz y rendimiento en exteriores.

Características principales del OE-C2212B4

Rango dinámico amplio real: se adapta rápidamente a los cambios de luz para obtener imágenes consistentes y de alta calidad.

Infrarrojo adaptativo: iluminación óptima e imágenes nítidas en entornos con poca luz.

Micrófono incorporado: captura audio nítido con un micrófono incorporado para una completa percepción del entorno.

Lente varifocal: permite ajustar el campo de visión o reenfocar la cámara de forma remota.

Especificaciones
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    2688x1520
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 2688x1520
    Lens: 
    2.8 ~ 12mm, VF, AF, Motorized Zoom Lens
    Field of View: 
    86° ~ 36°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 360° | Tilt: 0° ~ 90° | Rotate: 0° ~ 360°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    N/A
    Alarm I/O: 
    N/A
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 9.6W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 140°F (-30°C ~ 60°C)
    Dimensions: 
    W: 8.1 x H: 2.9 x L: 2.9 (206 x 73 x 73mm)
    Weight: 
    1.12lbs (0.51kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

Especificaciones técnicas
  • Referencia4mp-outdoor-varifocal-ip-bullet-camera-oe-c2212b4
  • Familia de productoCameras
  • Grupo de productosBullet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Surveillance Control and Management Systems
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniClass Security Detection and Monitoring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica