Publique sus productos
5MP Cloud IP Turret Camera OE-CC3022T5
OpenEye

5MP Cloud IP Turret Camera OE-CC3022T5

Traducido por Google,

Equipada con una lente de 5 MP, la cámara en la nube OE-CC3022T5 cuenta con grabación integrada, un procesador de análisis dedicado y todos los beneficios de OpenEye Web Services.

Especificaciones
  • Environment: Outdoor

    Maximum Resolution: 2592x1944

    Maximum Framerate: 30FPS @ 2592x1944

    Lens: 2.8MM Fixed Lens

    Field of View: 97°

    Pan/Tilt/Rotate: Pan: 360° | Tilt: 360° | Rotate: 360°

    Ingress Protection: IP67

    Impact Rating: IK10

    Alarm I/O: N/A

    Power Source: PoE 802.3af / 12vDC

    Power Consumption: 12vDC: TBD / PoE 802.3af: TBD

    Operating Temperature: -4°~140°F (-20° ~ 60°C)

    Dimensions: W: 4.7 x H: 4.17 (120 x 106mm)

    Weight: 2.2Lbs (1kg)

    Certifications: UL / cUL / UKCA / CE / FCC Part 15, Subpart B, Class A

    Country Of Origin: Taiwan

    NDAA Compliant: Yes

Especificaciones técnicas
  • Referencia5mp-cloud-ip-turret-camera
  • Familia de productoCameras
  • Grupo de productosTurret
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Surveillance Control and Management Systems
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniClass Security Detection and Monitoring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica