Publique sus productos
Cloud-Managed Analog Appliance OE-MBX16
OpenEye

Cloud-Managed Analog Appliance OE-MBX16

Traducido por Google,

La OE-MB es una solución de grabación analógica asequible que admite hasta 16 canales de vídeo analógico para aplicaciones de modernización.

Características clave de OE-MB

Capacidad para 2 unidades: graba vídeo en hasta 2 unidades para aumentar la retención de almacenamiento.

Analógico estándar o HD: proporciona vídeo de alta definición a través de conexiones analógicas tradicionales.

E/S de alarma: integre dispositivos externos para alertas y monitorización en tiempo real.

16 entradas BNC - Equipado con 16 entradas analógicas BNC.

Red de cámaras dedicada: aísle el tráfico de vídeo para mejorar la seguridad y el rendimiento.

Especificaciones
  • Max Channel Count: 24 (Up to 16 BNC connections)
    Max Recording Rate: 
    150Mbps
    Max Storage Capacity: 
    OE-MBX16 - 40TB
    Operating System: 
    Linux
    Network Ports: 
    Dedicated Intel®GBE for Client Network Dedicated Intel®GBE for Camera Network
    OS Drive: 
    Dedicated Solid State Drive
    Power Consumption: 
    Max: 73W | Nominal: 59W
    Dimensions: 
    W: 17.3" x H: 1.9" x D: 13.6" (440 x 49 x 344mm)
    Weight: 
    9.5lbs
    Country Of Origin: 
    Republic of Korea
    NDAA Compliant: 
    Yes

Especificaciones técnicas
  • Referenciacloud-managed-analog-appliance-oe-mbx16
  • Familia de productoRecorders
  • Grupo de productosAppliances
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Surveillance Control and Management Systems
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniClass Security Detection and Monitoring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica