Publique sus productos
5MP Outdoor IP Turret Camera oe-c1024t5-s
OpenEye

5MP Outdoor IP Turret Camera oe-c1024t5-s

Traducido por Google,

Equipada con análisis y un campo de visión de 180°, la OE-C1024T5-S ofrece imágenes de alta calidad en un diseño de bajo mantenimiento.

Características clave del OE-C1024T5-S

Rango dinámico amplio real: se adapta rápidamente a los cambios de luz para obtener imágenes consistentes y de alta calidad.

Infrarrojo adaptativo: iluminación óptima e imágenes nítidas en entornos con poca luz.

Campo de visión de 180 grados: capture una vista panorámica de 180 grados utilizando un objetivo gran angular.

Especificaciones
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    2880x1620
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 2880x1620
    Lens: 
    1.68mm Fixed
    Field of View: 
    180°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 75° Rotate: 0° ~ 360°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    IK10
    Alarm I/O: 
    N/A
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 5.5W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 140°F (-30°C ~ 60°C)
    Dimensions: 
    W: Ø4.4 x H: 3.7 (Ø111 x 93mm)
    Weight: 
    1.06lbs (0.48kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

Especificaciones técnicas
  • Referencia5mp-outdoor-ip-turret-camera-oe-c1024t5-s
  • Familia de productoCameras
  • Grupo de productosTurret
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Surveillance Control and Management Systems
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniClass Security Detection and Monitoring