Los desagües de piso Plenum Plus PVDF se utilizan en aplicaciones de drenaje de residuos químicos, como laboratorios en escuelas, universidades e instalaciones de investigación. Plenum Plus PVDF ofrece una resistencia química superior a muchos solventes, ácidos, bases y halógenos. También posee una resistencia superior a la abrasión, propiedades dieléctricas y resistencia mecánica en un amplio rango de temperaturas, lo que lo hace ideal para aplicaciones exigentes. Existen dos métodos de unión. La unión mecánica No-Hub es un método económico, rápido y sencillo que solo requiere herramientas manuales estándar. No-Hub utiliza un acoplamiento exterior de acero inoxidable para crear uniones herméticas, sin fugas y reconfigurables. El sistema de unión por electrofusión Rionfuse CF facilita la creación de uniones resistentes a ácidos y productos químicos agresivos. Un alambre de gran calibre se moldea en el acoplamiento Rionfuse, y con la máquina de electrofusión Rionfuser se pueden crear rápidamente uniones herméticas permanentes.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |