El sistema de alarma de tanque de alto nivel de estación única Orion constará de un gabinete de panel estanco NEMA 3R de 6.25" de alto x 4.5" de ancho x 3.0" de profundidad, con certificación UL y CSA, 120 V CA, 50/60 Hz, 7 vatios máximo, con reinicio automático de alarma, interruptor de silencio de bocina e interruptor de prueba de alarma. El panel incluirá una bocina de alarma integrada (85 decibelios a 10 pies) y una luz de baliza roja integrada: la bocina se puede silenciar durante el estado de alarma; la luz de baliza roja permanecerá activada hasta que se resuelva el estado de alarma. El sistema de alarma incluirá un cable de alimentación de 6 pies y un sensor de flotador normalmente abierto de polipropileno simple con flotador expuesto de polipropileno sólido LFP-VE-P2 de 0.71" de diámetro, temperatura máxima de funcionamiento de 194 grados F.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |