Publique sus productos
NGIII pH Monitor, 120V, 1-Channel, Chart Recorder, High and Low User-Set Alarm, 80 Meter Cable/Probe - 950244
Orion

NGIII pH Monitor, 120V, 1-Channel, Chart Recorder, High and Low User-Set Alarm, 80 Meter Cable/Probe - 950244

Traducido por Google,

Este sistema de monitorización de pH NeutraGuard III consta de un monitor de pH de un canal, un registrador gráfico digital y un conjunto de cable y sonda de 80 metros. El monitor cuenta con una estación de sensor única, un analizador de pH con puntos de alarma máximos y mínimos configurables por el usuario y detección de fallos en el analizador/sensor. Está precableado para una toma de corriente de 120 V CA y 15 A, notificación remota de alarmas y fácil conexión a un sistema de mantenimiento de edificios. El registrador gráfico digital sin papel cuenta con puntos de alarma máximos y mínimos configurables por el usuario, con grabación digital a intervalos de un minuto y registro inmediato de las notificaciones de alarma. El conjunto de cable y sonda de pH industrial incluye un cable de 80 metros y un conector hermético de 1,5 pulgadas. El tanque de muestreo T16 se vende por separado.

Especificaciones
  • Features

    • 1-Channel ph monitor
    • 80M Cable with probe
    • High/Low alarm
    • Chart recorder
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNGIII-pH-Monitor-1-Ch-Chtrec-80m-Cable-Probe-950244
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosDrainage Tanks and System Monitoring
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-11
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros