Publique sus productos
Cylindrical Tank Extensions - T5
Cylindrical Tank Extensions - T5
    Orion

    Cylindrical Tank Extensions - T5

    Traducido por Google,

    Las extensiones cilíndricas de HDPE T5 para tanques están diseñadas para aplicaciones que requieren extender los tanques hasta el nivel del terreno terminado. Se pueden suministrar con las mismas opciones que los tanques T5 estándar. Las extensiones T5 están disponibles en 13 tamaños para tanques de 5 a 1200 galones estadounidenses.

    Especificaciones
    • Features

      • For applications requiring tanks to be extended to the finished grade level
      • Can be suppled with the same options as standard tanks
      • Available in 13 sizes from 5 USG to 1200 USG.
      • Seamless, stress and defect free
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacylindrical-tank-extensions-t5
    • Familia de productoDrainage Solutions
    • Grupo de productosDrainage Tanks and System Monitoring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_60_50_96
    • Descripción Uniclass 2015Water tanks and cisterns
    • Número OmniClass23-27 29 19
    • Título OmniClass Tanks

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos