Publique sus productos
Pipe - Blueline Polypropylene Schedule 80
Orion

Pipe - Blueline Polypropylene Schedule 80

Traducido por Google,

La tubería Blueline FRPP Schedule 80 se utiliza en aplicaciones de drenaje de residuos químicos, como laboratorios en escuelas, universidades e instalaciones de investigación. Está fabricada con resina de proxilene blueline, un material termoplástico ignífugo con excelente resistencia a la mayoría de los ácidos minerales comunes y orgánicos y sus sales, álcalis fuertes y débiles, y la mayoría de los productos químicos orgánicos. Las uniones se pueden realizar mediante el método de unión mecánica sin cubo, rápido, fácil y reconfigurable; la electrofusión permanente Rionfuse CF sin abrazaderas; o el método de fusión por calor permanente Socket Fusion. Está disponible en longitudes estándar de 3 metros (10 pies) y diámetros de 3,8 cm (1-1/2 pulg.), 5 cm (2 pulg.), 7,6 cm (3 pulg.), 10 cm (4 pulg.) y 15 cm (6 pulg.).

Especificaciones
  • Features

    • IAPMO certified operating temp of 220 degrees F
    • Fire retardant, rigid thermoplastic with good strength and aging properties
    • Provides an easy transition to Plenum Plus PVDF for return air plenums
    • Certified to UPC and CAN/CSA B181.3 requirements
    • Comes in 10-foot lengths and five diameters
Especificaciones técnicas
  • Referenciabl-pp-s80
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosChemical Waste Pipes and Fittings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings