Publique sus productos
Ball Valves PVDF SF - Whiteline
Ball Valves PVDF SF - Whiteline
    Orion

    Ball Valves PVDF SF - Whiteline

    Traducido por Google,

    Las válvulas de bola Whiteline PVDF se utilizan en aplicaciones médicas, farmacéuticas, cosméticas, de investigación y otras aplicaciones de transporte de líquidos de alta pureza donde se requieren sistemas de la más alta calidad. Moldeadas con fluoruro de polivinilideno, las tuberías Whiteline PVDF no contienen plastificantes, pigmentos ni otros aditivos que puedan contaminar los líquidos transportados. Son la mejor opción cuando la contaminación de cualquier tipo es inaceptable. Sus propiedades de resistencia química y al impacto también las hacen ideales para entornos exigentes. La unión se realiza mediante el método de fusión por encaje, que proporciona juntas fuertes, duraderas y herméticas en sistemas de tuberías de alta pureza. Este método de fusión térmica utiliza una herramienta de calor con control termostático para crear rápidamente juntas permanentes y a prueba de manipulaciones que funcionan en aplicaciones de uso intensivo. Las válvulas se prueban a 150 psi a 73 °F.

    Especificaciones
    • Features

      • Joined with Socket Fusion method which provides strong, durable, and hermetically-sealed joints
      • Whiteline PVDF is used in the highest-quality systems where contamination of any type is not acceptable
      • Available in 1/2 in., 3/4 in., 1 in., 1-1/2 in., and 2 in. sizes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBall-Valves-PVDF-SF-Whiteline
    • Familia de productoPipework Fittings
    • Grupo de productosWhiteline PVDF Socket Fusion
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings