Publique sus productos
Female Adapter - Blueline
Orion

Female Adapter - Blueline

Traducido por Google,

Sistema de unión de desechos ácidos sin cubo y extremo liso

El sistema de drenaje de residuos ácidos que reduce la mano de obra y simplifica la instalación

El sistema de drenaje de junta mecánica de residuos ácidos No Hub de Orion Fittings es económico y fácil de instalar.

Nuestro exclusivo acoplamiento No-Hub simplifica enormemente la instalación al eliminar la necesidad de herramientas costosas como llaves dinamométricas, fuentes de alimentación y herramientas de apriete especiales. Una herramienta de ranurado de tuberías económica y fácil de usar y las herramientas manuales de la caja de herramientas estándar son todo lo que se necesita para producir uniones herméticas y sin fugas en todo momento. Por lo tanto, se pueden lograr ahorros significativos especificando e instalando sistemas de drenaje de Polipropileno o PVDF Orion ensamblados con un sistema de unión mecánica.

Compruebe las muchas otras características del sistema de drenaje No-Hub. Verá por qué se ha convertido en el favorito de ingenieros y contratistas en cientos de instalaciones en los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

Características:

  • Instalación rápida y fácil significa menor costo de mano de obra
  • Todos los accesorios pre-ranurados en fábrica
  • Longitud estándar de 10' (secciones de 20' disponibles) Todos los tubos ranurados de fábrica
  • No requiere calefacción ni agua caliente
  • Se ensambla fácilmente con herramientas manuales ordinarias
  • Fácil de limpiar y mantener (hecho pensando en el personal de mantenimiento)
  • Reutilizable y fácil de mover y cambiar. Ideal cuando se requieren modificaciones de sistemas en proyectos de remodelación. Los sistemas de juntas mecánicas son adaptables para su uso con otros materiales, incluido el PVDF.
  • Acoplamiento exterior de acero inoxidable
  • Sin metal en la junta
  • Adecuado para aplicaciones subterráneas
  • Fácil fabricación de subconjuntos complejos
Especificaciones técnicas
  • Referenciabl-nh-fa
  • Familia de productoPipework Fittings
  • Grupo de productosBlueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-12-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings