Publique sus productos
Pipe - Blueline Polypropylene Schedule 40 Large Diameter
Orion

Pipe - Blueline Polypropylene Schedule 40 Large Diameter

Traducido por Google,

Tubería para desechos químicos - Tubería Blueline de polipropileno SCH 40 de gran diámetro

La tubería de gran diámetro Blueline FRPP Schedule 40 se utiliza en aplicaciones de drenaje de desechos químicos, como laboratorios en escuelas, universidades e instalaciones de investigación. La tubería Blueline FRPP está moldeada a partir de resina de proxylene blueline, un material termoplástico retardante de llama con excelente resistencia a los ácidos minerales más comunes y orgánicos y sus sales, álcalis fuertes y débiles y la mayoría de los químicos orgánicos. La unión se puede realizar mediante una junta mecánica sin núcleo rápida, fácil y reconfigurable o mediante electrofusión Rionfuse® permanente sin abrazaderas. Viene en longitudes estándar de 20 pies en diámetros de 8, 10 y 12 pulgadas.

Características

  • Certificado según los requisitos de UPC y CAN/CSA B181.3
  • Se une fácilmente usando dos métodos diferentes
  • Termoplástico rígido ignífugo con buena resistencia y propiedades de envejecimiento.
  • Temperatura de funcionamiento certificada por IAPMO de 220 grados F
  • Viene en longitudes de 20 pies y tres diámetros.
Especificaciones técnicas
  • Referenciabl-pp-s40-large
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosChemical Waste Pipes and Fittings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings