Publique sus productos
Floor Sinks SS With Blueline FRPP Outlet NH Series 12x12x8
Orion

Floor Sinks SS With Blueline FRPP Outlet NH Series 12x12x8

Traducido por Google,

Este fregadero de suelo de 12 x 12 x 8 pulgadas cuenta con un cuerpo de acero inoxidable y una conexión sin cubo Blueline PP de 6 pulgadas, y está diseñado para su uso en sistemas de residuos químicos.

Especificaciones
  • Features

    • Stainless steel body
    • 6 IN
    • No hub
    • Blueline PP
Especificaciones técnicas
  • Referenciabl-nh-fs-pp
  • Familia de productoPipework Fittings
  • Grupo de productosBlueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-12-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos