Tubería para residuos químicos - Tubería de polipropileno SCH 40 de Blueline
La tubería Blueline FRPP Schedule 40 se utiliza en aplicaciones de drenaje de residuos químicos, como laboratorios en escuelas, universidades e instalaciones de investigación. Está fabricada con resina de proxilene blueline, un material termoplástico ignífugo con excelente resistencia a la mayoría de los ácidos minerales comunes y orgánicos y sus sales, álcalis fuertes y débiles, y la mayoría de los productos químicos orgánicos. Las uniones se pueden realizar mediante la junta mecánica No-Hub, rápida, sencilla y reconfigurable; la electrofusión permanente Rionfuse® sin abrazaderas; o el método de fusión por calor permanente Socket Fusion. Se presenta en longitudes estándar de 3 metros (10 pies) y diámetros de 3,8 cm (1-1/2 pulg.), 5 cm (2 pulg.), 7,6 cm (3 pulg.), 10 cm (4 pulg.) y 15 cm (6 pulg.).
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |