Publique sus productos
Corrosion Resistant Laboratory Sinks
Corrosion Resistant Laboratory Sinks
Corrosion Resistant Laboratory Sinks
Corrosion Resistant Laboratory Sinks
    Orion

    Corrosion Resistant Laboratory Sinks

    Traducido por Google,

    Los fregaderos de laboratorio resistentes a la corrosión están moldeados con polietileno virgen de alta densidad de gran durabilidad. Están diseñados para entornos químicos intensos. Son fáciles de instalar y están fabricados para ofrecer años de servicio. El desagüe en esquina permite aprovechar al máximo el espacio del fregadero. Una brida integrada permite el montaje a ras sobre la encimera mediante un borde de montaje de acero inoxidable, o el montaje tradicional debajo de la encimera. Cuenta con una salida de rosca nacional de 1-1/2 pulg. integrada. Disponible en 12 tamaños.

    Especificaciones
    • Features

      • Corrosion-resistant sinks designed for intense chemical environments
      • Corner drain allows for maximum use of the sink bowl
      • Easily mounted above or below the counter
      • Has an integral 1-1/2 in. national pipe thread outlet
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCorrosion-Resistant-Laboratory-Sinks-arls
    • Familia de producto High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
    • Grupo de productosLaboratory Sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 19
    • Título OmniClass Specialty Sinks