Los tanques de estantería de punto de uso T13 están diseñados para recibir, diluir y neutralizar desechos químicos corrosivos y dañinos antes de permitir que dichos materiales se descarguen en las alcantarillas públicas o en el medio ambiente. Estos tanques no tienen juntas y tienen un espesor de pared uniforme. Tienen una única entrada FIP con tubo de inmersión, una única salida FIP y una única salida de limpieza roscada superior de 3 pulgadas con tapa. Seleccione entre un tamaño de conexión de 1-1/2 pulg. o 2 pulg. y un tamaño de 3 o 5 galones.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |