Publique sus productos
Large Diameter Coupling - RFCF - Blueline Rionfuse
Orion

Large Diameter Coupling - RFCF - Blueline Rionfuse

Traducido por Google,

Sistema de electrofusión Rionfuse CF® (sin abrazadera)

Sistema de unión para sistema de residuos de ácido de polipropileno.

El sistema de unión por electrofusión sin abrazaderas Rionfuse CF de Orion Fittings para polipropileno proporciona una facilidad de instalación y una resistencia de unión insuperables para tuberías de drenaje de residuos ácidos.

Cuando la facilidad de instalación es una consideración primordial, realmente solo hay un sistema de unión que debe considerar... el sistema de electrofusión Rionfuse CF® (Clamp Free).

La bobina de electrofusión está hecha de alambre de gran calibre moldeado directamente en el acoplamiento Rionfuse. Cada acoplamiento se fabrica utilizando tecnología robótica de última generación, lo que da como resultado un sistema fabricado con los más altos estándares posibles. Este sistema proporciona una fuerza conjunta que nunca antes se había visto en esta industria. Sobre todo, a diferencia de nuestra competencia, la junta rionfuse CF no requiere dispositivos de sujeción en ningún momento durante la instalación. Cada terminal de cable está protegido con cubiertas, lo que significa que los acoplamientos no llegan dañados. La configuración de alambre serpentino y el alambre de acero inoxidable de gran calibre significan bobinas fuertes y duraderas que no se romperán.

Compruebe las numerosas funciones que ofrece Rionfuse CF®. Verá por qué rápidamente se ha convertido en el favorito de ingenieros y contratistas en cientos de instalaciones en los Estados Unidos, Canadá, México y en todo el mundo.

Características:

  • No se requieren abrazaderas
  • Instalación rápida y fácil significa menor costo
  • Múltiples capacidades de unión y ambos lados de los acoplamientos se fusionan al mismo tiempo, ahorrando mano de obra
  • Las uniones positivas se realizan en solo unos minutos.
  • Utiliza los mismos accesorios de extremo plano que nuestro sistema No-Hub
  • Longitudes estándar de 10' (secciones de 20' disponibles)
  • Se ensambla fácilmente con herramientas manuales comunes y una máquina de electrofusión Rionfuser®
  • La unión más fuerte de la industria.
  • El polipropileno no corrosivo proporciona una excelente resistencia a una amplia variedad de productos químicos y ácidos.
  • Sistema de unión "de última generación"
  • Máquina ensambladora robusta y fiable, junta tras junta
  • Disponible en tamaños de 1½" - 12"
Especificaciones técnicas
  • Referenciabl-rf-c-l
  • Familia de productoPipework Fittings
  • Grupo de productosBlueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos