La tubería Brownline PP se utiliza en aplicaciones de drenaje de residuos químicos, como laboratorios en escuelas, universidades e instalaciones de investigación. Es una tubería no ignífuga que se usa típicamente en aplicaciones subterráneas donde se aceptan materiales no ignífugos. Tiene una excelente resistencia a la mayoría de los ácidos minerales comunes y orgánicos y sus sales, álcalis fuertes y débiles, y la mayoría de los productos químicos orgánicos. Las uniones se pueden realizar mediante una junta mecánica sin cubo, rápida, fácil y reconfigurable, electrofusión permanente Rionfuse CF sin abrazaderas o fusión permanente por calor. Viene en longitudes estándar de 3 metros (10 pies) en diámetros de 3,8 cm (1-1/2 pulg.), 5 cm (2 pulg.), 7,6 cm (3 pulg.), 10 cm (4 pulg.) y 15 cm (6 pulg.).
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |