Los acoplamientos sin cubo Plenum Plus PVDF se utilizan para unir tuberías y accesorios Plenum Plus PVDF cuando se utiliza el método de unión mecánica sin cubo. No-Hub es un método económico, rápido y sencillo que requiere un torque de 60 in-lb. Su acoplamiento exterior de acero inoxidable serie 300 y sus pernos chapados de 5/16 de pulgada crean juntas herméticas, sin fugas y reconfigurables en aplicaciones de drenaje de desechos químicos, como laboratorios en escuelas, universidades e instalaciones de investigación. Plenum Plus PVDF tiene una resistencia química superior a muchos solventes, ácidos, bases y halógenos. También tiene una resistencia superior a la abrasión, propiedades dieléctricas y resistencia mecánica en un amplio rango de temperaturas, lo que lo hace ideal para aplicaciones exigentes. Los acoplamientos están disponibles en tamaños de 1-1/2 pulg., 2 pulg., 3 pulg., 4 pulg. y 6 pulg.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |