Publique sus productos
Cup Sink, Oval, Laboratory, Horizontal Outlet, 3 IN x 6 IN x 5 IN - CS2
Cup Sink, Oval, Laboratory, Horizontal Outlet, 3 IN x 6 IN x 5 IN - CS2
    Orion

    Cup Sink, Oval, Laboratory, Horizontal Outlet, 3 IN x 6 IN x 5 IN - CS2

    Traducido por Google,

    Este lavabo ovalado de laboratorio mide 7,6 cm x 15,2 cm y tiene 12,7 cm de profundidad. Está fabricado en polietileno negro resistente, incluye un tapón y un colador de polietileno negro y cuenta con una salida horizontal.

    Especificaciones
    • Features

      • 3 IN x 6 IN x 5 IN
      • Oval
      • Black polyethylene
      • Horizontal outlet
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCup-Sink-Oval-Laboratory-Horizontal-Outlet-3x6x5in-cs2
    • Familia de producto High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
    • Grupo de productosLaboratory Sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 19
    • Título OmniClass Specialty Sinks