Publique sus productos
Dilution Tanks - T12
Dilution Tanks - T12
    Orion

    Dilution Tanks - T12

    Traducido por Google,

    Los tanques de dilución en el punto de uso T12 están diseñados para recibir, diluir y neutralizar desechos químicos corrosivos y dañinos antes de permitir que dichos materiales se descarguen en las alcantarillas públicas o en el medio ambiente. Estos 6 tanques USG no tienen juntas y tienen un espesor de pared uniforme. Tienen una entrada MIP de un solo lado con tubo de inmersión y una salida MIP única como estándar. Todas las penetraciones están termofundidas a la pared del tanque. La cubierta del tanque tiene un estilo de bloqueo con junta. Seleccione entre un tamaño de conexión de 1-1/2 pulg. o 2 pulg.

    Especificaciones
    • Features

      • Rotationally molded from virgin PE for seamless, uniform, and defect-free construction
      • Single side MIP inlet with dip tube and single MIP outlet as standard
      • Tank cover is a gasketed lock-down style
      • Select from 1-1/2 in. or 2 in. connection size
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadilution-tanks-t12
    • Familia de productoDrainage Solutions
    • Grupo de productosDrainage Tanks and System Monitoring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-06
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_60_50_96
    • Descripción Uniclass 2015Water tanks and cisterns
    • Número OmniClass23-27 29 19
    • Título OmniClass Tanks