Los tanques de dilución de punto de uso T8 con conexiones FIP están diseñados para recibir, diluir y neutralizar desechos químicos corrosivos y dañinos antes de permitir que dichos materiales se descarguen en alcantarillas públicas o al medio ambiente. Estos tanques de 1,5 USG no tienen juntas y tienen un espesor de pared uniforme. Tienen una cubierta integral, una entrada FIP única con tubo de inmersión, una salida FIP única y una limpieza superior de 3 pulgadas como estándar. Todas las penetraciones están termofundidas a la pared del tanque. Puede seleccionar opciones de tamaño de conexión de entrada/salida y ubicación de salida.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |