Publique sus productos
Floor Drains Blueline FRPP/SF
Floor Drains Blueline FRPP/SF
Floor Drains Blueline FRPP/SF
Floor Drains Blueline FRPP/SF
    Orion

    Floor Drains Blueline FRPP/SF

    Traducido por Google,

    Los desagües de piso Blueline FRPP se utilizan en aplicaciones de drenaje de residuos químicos, como laboratorios en escuelas, universidades e instalaciones de investigación. Están moldeados con resina de proxilene blueline, un material termoplástico ignífugo con excelente resistencia a la mayoría de los ácidos minerales comunes y orgánicos y sus sales, álcalis fuertes y débiles, y la mayoría de los productos químicos orgánicos. La unión se realiza mediante el método de fusión por encaje, que proporciona juntas fuertes, duraderas y selladas permanentemente en sistemas de drenaje de residuos químicos. Este método de fusión térmica utiliza una herramienta de calor con control termostático para crear rápidamente juntas a prueba de manipulaciones para aplicaciones subterráneas y en superficie.

    Especificaciones
    • Features

      • Joined with Socket Fusion method which provides strong, durable, and hermetically-sealed joints
      • Made from flame retardant and chemical resistant Blueline FRPP
      • Available in 2 in., 3 in., 4 in., and 6 in. sizes
      • Used in chemical waste drainage applications
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFloor-Drains-Blueline-FRPP-SF
    • Familia de productoDrainage Solutions
    • Grupo de productosChemical Waste Drainage and Vents
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings