Publique sus productos
NGIII pH Monitor, 120V, 2-Channel, High and Low User-Set Alarm, 30 Meter Cable/Probe - 950235
Orion

NGIII pH Monitor, 120V, 2-Channel, High and Low User-Set Alarm, 30 Meter Cable/Probe - 950235

Traducido por Google,

Este sistema de monitorización de pH NeutraGuard III consta de un monitor de pH de dos canales y dos conjuntos de cable y sonda de 30 metros. El monitor cuenta con una estación de doble sensor, un analizador de pH con alarmas de nivel alto y bajo configurables por el usuario y detección de fallos en el analizador/sensor. Está precableado para una toma de corriente de 120 V CA y 15 A, permite la notificación remota de alarmas y facilita la conexión a un sistema de mantenimiento de edificios. Este sistema incluye dos conjuntos de cable y sonda de pH industriales, cada uno con un cable de 30 metros y un adaptador de inserción hermético de 3,8 cm (1,5 pulgadas). Los tanques de muestreo T16 se venden por separado.

Especificaciones
  • Features

    • 2-Channel ph monitor
    • System includes two 30M cables with probes
    • High/Low alarm
    • 120 Volt
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNGIII-pH-Monitor-2-Ch-30m-Cable-Probe-950235
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosDrainage Tanks and System Monitoring
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-11
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros