Los desagües de piso Blueline FRPP con sifón integrado se utilizan en aplicaciones de drenaje de residuos químicos, como laboratorios en escuelas, universidades e instalaciones de investigación. El Blueline FRPP está moldeado con resina de proxilene blueline, un material termoplástico ignífugo con excelente resistencia a la mayoría de los ácidos minerales comunes y orgánicos y sus sales, álcalis fuertes y débiles, y la mayoría de los productos químicos orgánicos. Existen dos métodos de unión. La unión mecánica No-Hub es un método económico, rápido y sencillo que solo requiere herramientas manuales estándar. No-Hub utiliza un acoplamiento exterior de acero inoxidable para crear uniones herméticas, sin fugas y reconfigurables. El sistema de unión por electrofusión Rionfuse CF facilita la creación de uniones resistentes que soportan ácidos y productos químicos agresivos. Un alambre de gran calibre se moldea en el acoplamiento Rionfuse, y se pueden realizar uniones herméticas permanentes rápidamente con la máquina de electrofusión Rionfuser.