Publique sus productos
Floor Drains Round Blueline FRPP/SS NH
Floor Drains Round Blueline FRPP/SS NH
    Orion

    Floor Drains Round Blueline FRPP/SS NH

    Traducido por Google,

    Los desagües de piso Blueline FRPP con colador redondo de acero inoxidable de 5 pulgadas se utilizan en aplicaciones de drenaje de residuos químicos, como laboratorios en escuelas, universidades e instalaciones de investigación. El Blueline FRPP está moldeado con resina de proxilene blueline, un material termoplástico ignífugo con excelente resistencia a la mayoría de los ácidos minerales comunes y orgánicos y sus sales, álcalis fuertes y débiles, y la mayoría de los productos químicos orgánicos. Existen dos métodos de unión. La unión mecánica No-Hub es un método económico, rápido y sencillo que solo requiere herramientas manuales estándar. No-Hub utiliza un acoplamiento exterior de acero inoxidable para crear uniones herméticas, sin fugas y reconfigurables. El sistema de unión por electrofusión Rionfuse CF facilita la creación de uniones fuertes que resisten ácidos y productos químicos agresivos. Un alambre de gran calibre se moldea en el acoplamiento Rionfuse, y se pueden realizar uniones permanentes herméticamente selladas rápidamente con la máquina de electrofusión Rionfuser.

    Especificaciones
    • Features

      • Can be joined using reconfigurable No-Hub and permanent Rionfuse CF electrofusion methods
      • Made from flame retardant and chemical resistant Blueline FRPP
      • Available in 2 in., 3 in., 4 in., and 6 in. sizes
      • Used in chemical waste drainage applications
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFloor-Drains-Round-Blueline-FRPP-SS-NH
    • Familia de productoDrainage Solutions
    • Grupo de productosChemical Waste Drainage and Vents
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings