Publique sus productos
Floor Drains with Side Outlet Blueline FRPP NH
Floor Drains with Side Outlet Blueline FRPP NH
    Orion

    Floor Drains with Side Outlet Blueline FRPP NH

    Traducido por Google,

    Los desagües de piso Blueline FRPP con salida lateral se utilizan en aplicaciones de drenaje de residuos químicos, como laboratorios en escuelas, universidades e instalaciones de investigación. El Blueline FRPP está moldeado con resina de proxilene blueline, un material termoplástico ignífugo con excelente resistencia a la mayoría de los ácidos minerales comunes y orgánicos y sus sales, álcalis fuertes y débiles, y la mayoría de los productos químicos orgánicos. Existen dos métodos de unión. La unión mecánica No-Hub es un método económico, rápido y sencillo que solo requiere herramientas manuales estándar. No-Hub utiliza un acoplamiento exterior de acero inoxidable para crear uniones herméticas, sin fugas y reconfigurables. El sistema de unión por electrofusión Rionfuse CF facilita la creación de uniones resistentes que soportan ácidos y productos químicos agresivos. Un alambre de gran calibre se moldea en el acoplamiento Rionfuse, y se pueden realizar uniones herméticas permanentes rápidamente con la máquina de electrofusión Rionfuser.

    Especificaciones
    • Features

      • Can be joined using reconfigurable No-Hub and permanent Rionfuse CF electrofusion methods
      • Made from flame retardant and chemical resistant Blueline FRPP
      • Available in 2 in., 3 in., 4 in., and 6 in. sizes
      • For use in chemical waste drainage applications such as laboratories in schools, universities, and research facilities
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFloor-Drains-Side-Outlet-Blueline-FRPP-NH
    • Familia de productoDrainage Solutions
    • Grupo de productosChemical Waste Drainage and Vents
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings