Publique sus productos
pH Monitor Sample Tanks - T16
Orion

pH Monitor Sample Tanks - T16

Traducido por Google,

Los tanques de muestreo para monitor de pH T16 son sin costuras y de espesor de pared uniforme. Cuentan con una entrada y salida FIP únicas de serie. Todas las perforaciones están termofusionadas a la pared del tanque. La tapa es de tipo atornillado con junta y tiene una inserción central para la sonda de pH NeutraGuard. La entrada y salida FIP únicas son estándar. Seleccione ubicaciones y tamaños de entrada y salida estándar u opcionales. También hay dos opciones de conexiones: tres opciones de tapa y tres opciones de tipo de soporte. El tamaño es de 5 USG.

Especificaciones
  • Features

    • Rotationally molded from virgin PE for seamless, uniform, and defect-free construction
    • Cover is gasketed bolt-down style with a centrally located NeutraGuard pH probe insertion
    • Select standard single or optional inlet and outlet locations and sizes
    • Size is 5 USG
Especificaciones técnicas
  • ReferenciapH-Monitor-Sample-Tanks-t16
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosDrainage Tanks and System Monitoring
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-11
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Descripción Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Número OmniClass23-27 29 19
  • Título OmniClass Tanks