Este sistema de monitorización de pH NeutraGuard III consta de un monitor de pH de dos canales, un registrador gráfico digital y dos conjuntos de cable y sonda de 10 metros. El monitor cuenta con una estación de doble sensor, un analizador de pH con puntos de alarma altos y bajos configurables por el usuario y detección de fallos en el analizador/sensor. Está precableado para una toma de corriente de 120 V CA y 15 A, notificación remota de alarmas y fácil conexión a un sistema de mantenimiento de edificios. El registrador gráfico digital sin papel cuenta con puntos de alarma altos y bajos configurables por el usuario, con grabación digital a intervalos de un minuto y registro inmediato de las notificaciones de alarma. Este sistema incluye dos conjuntos de cable y sonda de pH industriales, cada uno compuesto por un cable de 10 metros y un accesorio de inserción hermético de 3,8 cm (1,5 pulgadas). Los tanques de muestreo T16 se venden por separado.