Publique sus productos
NGIII pH Monitor, 120V, 2-Channel, Chart Recorder, High and Low User-Set Alarm, 50 Meter Cable/Probe - 950241
Orion

NGIII pH Monitor, 120V, 2-Channel, Chart Recorder, High and Low User-Set Alarm, 50 Meter Cable/Probe - 950241

Traducido por Google,

Este sistema de monitorización de pH NeutraGuard III consta de un monitor de pH de dos canales, un registrador gráfico digital y dos conjuntos de cable y sonda de 50 metros. El monitor cuenta con una estación de doble sensor, un analizador de pH con puntos de alarma altos y bajos configurables por el usuario y detección de fallos en el analizador/sensor. Está precableado para una toma de corriente de 120 V CA y 15 A, notificación remota de alarmas y fácil conexión a un sistema de mantenimiento de edificios. El registrador gráfico digital sin papel cuenta con puntos de alarma altos y bajos configurables por el usuario, con grabación digital a intervalos de un minuto y registro inmediato de las notificaciones de alarma. Este sistema incluye dos conjuntos de cable y sonda de pH industriales, cada uno compuesto por un cable de 50 metros y un accesorio de inserción hermético de 3,8 cm (1,5 pulgadas). Los tanques de muestreo T16 se venden por separado.

Especificaciones
  • Features

    • 2-Channel ph monitor
    • System includes two 50M cables with probes
    • High/Low alarm
    • Chart recorder
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNGIII-pH-Monitor-2-Ch-Chtrec-50m-Cable-Probe-950241
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosDrainage Tanks and System Monitoring
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-11
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros