Publique sus productos
Trap Doors 150 PSF Hinged Cover - Type K
Orion

Trap Doors 150 PSF Hinged Cover - Type K

Traducido por Google,

La trampilla tipo K con tapa abatible de 150 PSF está fabricada en aluminio y cuenta con un diseño de una o dos hojas, con asistencia de elevación diseñada para su uso con una sola mano. La tapa es de chapa de acero de 1/4 de pulgada con patrón de diamante. El mecanismo de elevación utiliza bisagras de leva que pivotan sobre barras de torsión, lo que proporciona un funcionamiento controlado y evita el movimiento descendente al cerrar. Los herrajes están cincados y sellados con cromato. El acabado es de chapa de fábrica con recubrimiento bituminoso aplicado al exterior del marco. Disponible en cuatro dimensiones de apertura del marco.

Especificaciones
  • Features

    • Aluminum construction with single or double-leaf design
    • Controlled opening operation and checking downward closing motion
    • Hardware is zinc plated and chromate sealed
    • Available in four frame opening dimensions
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTrap-Doors-150-PSF-Hinged-Cover-Type-K
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosChemical Waste Drainage and Vents
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings