Publique sus productos
Trap Doors 300 PSF Hinged Cover - Type J
Orion

Trap Doors 300 PSF Hinged Cover - Type J

Traducido por Google,

Las trampillas tipo J con tapa abatible de 300 PSF están construidas en aluminio o acero, con diseño de una o dos hojas, refuerzo de 300 PSF y asistencia de elevación diseñada para un funcionamiento controlado de la tapa. La tapa es de placa de aluminio o acero de 1/4 de pulgada con patrón de diamante. El marco del canal tiene un acoplamiento de drenaje de 1-1/2 pulgadas. El mecanismo de elevación es de resorte de compresión para una apertura controlada de la tapa y una retención hacia abajo al cerrarse. El tubo inferior se entrelaza con una zapata de soporte con brida fijada a una placa de soporte de refuerzo formada de 1/4 de pulgada. La tapa tiene un brazo de retención para bloquearla automáticamente en posición abierta. Las bisagras son de latón forjado de alta resistencia con pasadores de acero inoxidable tipo 316 de 3/8 de pulgada de diámetro mínimo. Los herrajes están cincados y sellados con cromato. El acabado es de aluminio con acabado de fábrica con recubrimiento bituminoso aplicado al exterior del marco, o acero imprimado con óxido rojo. Disponible en cuatro dimensiones de apertura de marco para acero y cuatro para aluminio.

Especificaciones
  • Features

    • Aluminum or steel construction, single or double leaf design, with 300 PSF reinforcing
    • Controlled opening operation and checking downward closing motion
    • Hold-open arm automatically locks cover in open position
    • Available in four frame opening dimensions for steel and four for aluminum
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTrap-Doors-300-PSF-Hinged-Cover-Type-J
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosChemical Waste Drainage and Vents
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings