Publique sus productos
Waste Assembly, Standing, Closed Top, 10 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737518
Orion

Waste Assembly, Standing, Closed Top, 10 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737518

Traducido por Google,

Este desagüe vertical de 25,4 cm (10 pulgadas), con tapa cerrada, está fabricado en polipropileno (PP) Whiteline. Cuenta con una conexión universal de 3,8 cm (1,5 pulgadas), una tapa de 3,8 cm (1,5 pulgadas) de fácil extracción y es el complemento perfecto para la gama completa de fregaderos de laboratorio Orion, resistentes a la corrosión.

Especificaciones
  • Features

    • 10 IN
    • Closed top
    • 1.5 IN Universal connection
    • Whiteline PP


Especificaciones técnicas
  • Referenciawaste-assembly-standing-closed-top-10x1-5-in-737518
  • Familia de producto High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • Grupo de productosLaboratory Sinks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 19
  • Título OmniClass Specialty Sinks