Publique sus productos
Waste Assembly, Standing, Open Top,  6 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737517
Orion

Waste Assembly, Standing, Open Top, 6 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737517

Traducido por Google,

Este desagüe vertical de 15 cm (6 pulgadas), con tapa abierta, está fabricado en polipropileno (PP) Whiteline. Cuenta con una conexión universal de 3,8 cm (1,5 pulgadas) y es el complemento perfecto para la gama completa de fregaderos de laboratorio Orion, resistentes a la corrosión.

Especificaciones
  • Features

    • 6 IN
    • Open top
    • 1.5 IN Universal connection
    • Whiteline PP
Especificaciones técnicas
  • Referenciawaste-assembly-standing-open-top-6x1-5-in-737517
  • Familia de producto High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • Grupo de productosLaboratory Sinks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 19
  • Título OmniClass Specialty Sinks